Insights & Engineering

Weiterentwicklung der Green Series für eine F-Gas-konforme Schaltschrankkühlung

Ian Johnston 18.11.2026 · 3 Min. Lesezeit
Green Series – F-Gas-konform

Da sich die Anforderungen an die industrielle Kühlung ständig weiterentwickeln, benötigen Kunden Lösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Betriebsleistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Einklang bringen.

Aus diesem Grund hat Pfannenberg das Portfolio der Kühlaggregate der Green-Serie weiterentwickelt.

Die aktualisierte „Green Series“ wurde speziell für die Anforderungen praktischer Anwendungen entwickelt und kombiniert bewährte, nicht brennbare R513A-Technologie mit leicht brennbaren, anwendungsfertigen R1234yf-Optionen – sofern die Sicherheitsanforderungen deren Einsatz zulassen. Verbesserte Effizienz, intelligente Inbetriebnahmefunktionen und eine standardisierte Plattform helfen Kunden dabei, sich sicher in einem sich wandelnden Umfeld zurechtzufinden.

Warum sich Kunden für die „Green Series“ entscheiden

Die überarbeitete „Green Series“ wurde entwickelt, um vier Prioritäten zu erfüllen:

Sicherer Betrieb

Durch den Einsatz des Kältemittels R513A sowie der anwendungsbereiten Optionen mit dem schwach entflammbaren Kältemittel R1234yf unterstützt die „Green Series“ einen „Sicherheit geht vor“-Ansatz und hilft Kunden gleichzeitig, die sich weiterentwickelnden F-Gas-Anforderungen zu erfüllen. R513A bleibt für viele industrielle Anwendungen der von Pfannenberg empfohlene Standard, da es Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung der F-Gas-Vorschriften gewährleistet, während für geeignete Anwendungen leicht entflammbare Lösungen zur Verfügung stehen.

Betriebssicherheit

Optimierte Kühlleistung, verbesserter Wirkungsgrad und eine bewährte Plattform tragen dazu bei, empfindliche Elektronik zu schützen und den kritischen Betrieb zuverlässig aufrechtzuerhalten.

Intelligente Inbetriebnahme

Vereinfachte Spannungsauswahl, zentralisierte Anschlüsse und erweiterte Steuerungsfunktionen machen Installation, Inbetriebnahme und Wartung einfacher denn je. Das Ergebnis ist eine schnellere Inbetriebnahme und eine optimierte Benutzererfahrung.

Zukunftsfähiges Design

Eine reduzierte Kältemittelfüllmenge, verbesserte Energieeffizienz und die Unterstützung für sich weiterentwickelnde F-Gas-Anforderungen helfen Kunden dabei, zuversichtlich für die Zukunft zu planen und gleichzeitig Betriebskosten sowie Umweltbelastungen zu senken.

 

Pfannenberg rüstet die Green-Serie auf – für sichere, zuverlässige und normkonforme Kühlung, die ganz auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist.

 

Eine Plattform. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Von kompakten Gehäusen bis hin zu Anwendungen mit höheren Kühlanforderungen bietet die Green-Serie sichere, zuverlässige und vorschriftsmäßige Kühllösungen, die speziell auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zugeschnitten sind. Daher haben wir die Serie um ein Gerät mit einer Kühlleistung von 5,6 kW erweitert.

Denn die beste Kühllösung definiert sich nicht allein durch ein Kältemittel. Sie definiert sich dadurch, was die Sicherheit der Menschen gewährleistet, die Anlagen schützt und den Betrieb aufrechterhält.

Die Vorteile der Green-Serie

    • R513A-Technologie mit reduzierter Kältemittelfüllmenge und anwendungsbereiten Optionen mit R1234yf
    • Verbesserte Energieeffizienz
    • Intelligente Inbetriebnahme und servicefreundliches Design
    • Erweiterte Steuerungsfunktionalität
    • Einheitliches Design und einheitliche Technologieplattform
    • Kühlungslösungen für eine breite Palette an Gehäusegrößen und Anwendungen
    • Unterstützung bei sich weiterentwickelnden F-Gas-Anforderungen

 

Sicher. Zuverlässig. Konform. Auf die Anwendung zugeschnitten.

Das ist die Philosophie hinter der neuen, überarbeiteten Green-Serie und der Ansatz, mit dem Pfannenberg seine Kunden dabei unterstützt, die Zukunft der industriellen Kühlung zu meistern.

 

 

Blog Artikel

Aktuelle Artikel

Alle Artikel ansehen