Pfannenberg Blog

Sicherheit in der Kühlung: Technische Lösungen ohne Kompromisse

Geschrieben von Jon LaPorta | 20.11.2026, 12:22:11

Die Sicherheit in der industriellen Kühltechnik tritt in eine neue Ära ein, die von strengeren Umweltanforderungen, neuen Kältemitteln und steigenden Erwartungen an die Anlagensicherheit unter realen Betriebsbedingungen geprägt ist.

„Industrial Protection & Safety“ ist Pfannenbergs ganzheitliche Antwort auf diese Komplexität. Es handelt sich um ein umfassendes, ingenieurtechnisch ausgerichtetes Sicherheitssystem, das Kunden dabei unterstützt, komplexe Anforderungen an Umweltsicherheit, Anlagenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu bewältigen – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Leistung oder Zuverlässigkeit.

Pfannenberg ist der vertrauenswürdige Berater, der Kunden durch regulatorische Änderungen und technologische Umstellungen begleitet – einschließlich der Einhaltung der EU-F-Gas-Verordnung – und dabei sicherstellt, dass die Sicherheit niemals durch Vereinfachungen oder kurzfristige Kompromisse beeinträchtigt wird, wie sie auf dem Markt häufig zu beobachten sind.

Sicherheit ohne Kompromisse – fundiert in der technischen Realität

Das Herzstück der Pfannenberg-Technologie ist ein digitaler, normbasierter Sicherheitscheck, der Kühlsysteme auf der Grundlage realer Betriebsbedingungen und nicht anhand theoretischer Annahmen bewertet. Die Technologie entspricht führenden internationalen Standards, darunter:

  • EU-F-Gas-Verordnung – GWP-Grenzwerte ohne Zwang zu unsicheren Entscheidungen
  • ISO 817 – Klassifizierung von Kältemitteln
  • EN 378 – Sicherheitsanforderungen für Kälteanlagen
  • IEC60335-2-40 – Elektrische Sicherheit und Systemauslegung

Das Ergebnis ist eine transparente, strukturierte Risikobewertung mit klaren, umsetzbaren Empfehlungen. Dies ermöglicht es Ingenieuren, Sicherheitsbeauftragten, Erstausrüstern und Betreibern, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, ohne die Sicherheit zugunsten von Komfort oder Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Technik steht an erster Stelle. KeineKompromisse. Keine Abkürzungen.

Dr. Tobias Merl, Vorstandsvorsitzender, bekräftigt die Sicherheitsphilosophie des Unternehmens: „Der Umstieg auf umweltfreundliche Kältemittel ist unvermeidlich. Doch die Sicherheit in industriellen Anwendungen darf niemals beeinträchtigt werden. Sie muss auf der Grundlage realer Betriebsbedingungen und nicht auf vereinfachten Annahmen entwickelt werden. Pfannenberg stellt sicher, dass die Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus hinweg transparent, kontrollierbar und kompromisslos bleibt.“

Umweltverantwortung und Anlagensicherheit werden als voneinander abhängige Systemanforderungen betrachtet, nicht als konkurrierende Ziele.

Voneinmaliger Konformitätsprüfung zur lebenslangen Sicherheitsgarantie

Pfannenberg ersetzt statische Konformitätsprüfungen durch kontinuierliche Sicherheitsverantwortung. Durch einen „Lifetime Safety Contract“ profitieren Kunden von:

  • Kontinuierliche Sicherheitsüberwachung ohne Lücken oder blinde Flecken
  • Dokumentierte Unterstützung bei Audits und behördlichen Überprüfungen
  • Kontinuierliche Anpassung an sich weiterentwickelnde Sicherheitsstandards
  • Service und Wartung auf Basis der tatsächlichen Risikoexposition

Dieser Ansatz gewährleistet, dass die Sicherheit über die gesamte Lebensdauer hinweg ohne Kompromisse aufrechterhalten, überprüft und geschützt wird – selbst wenn sich die Betriebsbedingungen ändern.

Sichere Lösungen für jede Anwendung – eine strukturierte Kältemittelstrategie

Angesichts sich weiterentwickelnder gesetzlicher Vorschriften für Kältemittel bietet Pfannenberg klare, anwendungsspezifische Leitlinien, die Nachhaltigkeitsziele mit kompromissloser industrieller Sicherheit in Einklang bringen.

  • R-513A – für MRO- undsicherheitskritische Anwendungen – bietet eine nicht brennbare Lösung mit hoher Betriebssicherheit, die sich ideal für Nachrüstungen und kritische industrielle Anwendungen eignet.
  • CO₂ (R744) –Zukunftsfähige Kühlung – nutzt ein natürliches Kältemittel für langfristige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ist für kompakte industrielle Anwendungen optimiert.
  • Propan – Für Außenanwendungen – hohe Energieeffizienz für den Einsatz unter kontrollierten und definierten Umgebungsbedingungen.
  • R‑1234yf – „Safe by Design“ – klassifiziert als A2L (leicht entflammbar) gemäß ISO 817; Pfannenberg minimiert jegliches Risiko durch patentierte Schutztechnologie.

Das Ergebnis: einfache, benutzerfreundliche Lösungen, die robuste, praxisnahe Sicherheit ohne betriebliche Einschränkungen oder Abstriche bei der Sicherheit bieten und gleichzeitig klare und sichere Wahlmöglichkeiten für alle Anwendungen und Einsatzfälle schaffen.

Earl Rogalski, Chief Commercial Officer, erläutert den Kundennutzen: „Unsere Kunden sollten niemals zwischen Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit oder Sicherheit wählen müssen. Pfannenberg ermöglicht es ihnen, zuversichtlich voranzuschreiten, in dem Wissen, dass Sicherheit fest in das System integriert ist – ohne Kompromisse oder unnötige Abstriche.“

Sicherheit ist kein Feature. Sie ist eine kompromisslose Erwartung.

Pfannenberg Industrial Protection & Safety vertritt eine klare Position:

  • Technisch fundierte Sicherheit ohne Abstriche
  • Digitale Transparenz statt unklarer Annahmen
  • Lebenslanger Schutz statt einmaliger Konformität

Wenn es um Sicherheit geht, darf es keine Kompromisse geben.

Schutz für Menschen, Maschinen und die Umwelt.