A medida que las necesidades de refrigeración industrial siguen evolucionando, los clientes necesitan soluciones que combinen seguridad, fiabilidad, rendimiento operativo y cumplimiento normativo.
Por eso, Pfannenberg ha actualizado la gama de unidades de refrigeración de la serie Green.
Diseñada en función de las necesidades de las aplicaciones del mundo real, la serie Green actualizada combina la tecnología probada del refrigerante no inflamable R513A con opciones listas para su uso del refrigerante ligeramente inflamable R1234yf, siempre que los requisitos de seguridad permitan su uso. Una mayor eficiencia, funciones inteligentes de puesta en marcha y una plataforma estandarizada ayudan a los clientes a adaptarse a los requisitos cambiantes con confianza.
Por qué los clientes eligen la serie Green
La Serie Green actualizada se ha desarrollado para dar respuesta a cuatro prioridades:
Funcionamiento seguro
Al utilizar el refrigerante R513A, junto con las opciones listas para su uso con el refrigerante R1234yf, ligeramente inflamable, la serie Green respalda un enfoque que antepone la seguridad, al tiempo que ayuda a los clientes a cumplir los requisitos en constante evolución de la normativa sobre gases fluorados (F-Gas). El R513A sigue siendo el estándar recomendado por Pfannenberg para numerosas aplicaciones industriales, ya que garantiza la seguridad, la fiabilidad y el cumplimiento de la normativa sobre gases fluorados, mientras que existen soluciones ligeramente inflamables disponibles para las aplicaciones adecuadas.
Fiabilidad operativa
Un rendimiento de refrigeración optimizado, una eficiencia mejorada y una plataforma probada ayudan a proteger los componentes electrónicos sensibles y a mantener en funcionamiento las operaciones críticas con total confianza.
Puesta en marcha inteligente
La selección simplificada de la tensión, las conexiones centralizadas y la funcionalidad mejorada del controlador hacen que la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento sean más fáciles que nunca. El resultado es una puesta en marcha más rápida y una experiencia de usuario más ágil.
Diseño preparado para el futuro
La reducción de la carga de refrigerante, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación a los requisitos cambiantes sobre gases fluorados (F-Gas) ayudan a los clientes a planificar el futuro con confianza, al tiempo que reducen los costes operativos y el impacto medioambiental.
Una plataforma. Múltiples aplicaciones.
Desde armarios compactos hasta aplicaciones con mayores exigencias de refrigeración, la serie Green ofrece soluciones de refrigeración seguras, fiables y conformes con la normativa, diseñadas en función de los requisitos de cada aplicación. Por ello, hemos ampliado la serie con una unidad de 5,6 kW de capacidad de refrigeración.
Porque la mejor solución de refrigeración no viene definida únicamente por un refrigerante. Viene definida por lo que garantiza la seguridad de las personas, la protección de los equipos y el buen funcionamiento de las operaciones.
Las ventajas de la serie Green
Seguro. Fiable. Conforme a la normativa. Diseñado en función de la aplicación.
Esa es la filosofía que subyace a la nueva y actualizada Serie Green y el enfoque que adopta Pfannenberg para ayudar a los clientes a afrontar el futuro de la refrigeración industrial.