Insights & Engineering

Pfannenberg aggiorna la serie Green per il raffreddamento degli armadi compatibile con la normativa sui gas fluorurati (F-Gas)

Sample HubSpot User 18 nov 2026 · 3 min di lettura
Serie Green: compatibile con i gas F

Poiché le esigenze di raffreddamento industriale continuano a evolversi, i clienti necessitano di soluzioni che garantiscano un equilibrio tra sicurezza, affidabilità, prestazioni operative e conformità alle normative.

Ecco perché Pfannenberg ha aggiornato la gamma di unità di raffreddamento della Serie Green.

Progettata per soddisfare le esigenze delle applicazioni reali, la Serie Green aggiornata combina la collaudata tecnologia a base di R513A, un refrigerante non infiammabile, con le opzioni pronte all’uso a base di R1234yf, un refrigerante leggermente infiammabile, laddove i requisiti di sicurezza ne consentono l’impiego. Maggiore efficienza, funzioni intelligenti di messa in servizio e una piattaforma standardizzata aiutano i clienti ad affrontare con sicurezza i requisiti in continua evoluzione.

Perché i clienti scelgono la Serie Green

La Serie Green aggiornata è stata sviluppata per supportare quattro priorità:

Funzionamento sicuro

Grazie all’utilizzo del refrigerante R513A, con le opzioni pronte all’uso basate sul refrigerante R1234yf leggermente infiammabile, la Green Series sostiene un approccio incentrato sulla sicurezza, aiutando al contempo i clienti a soddisfare i requisiti in continua evoluzione relativi ai gas fluorurati (F-Gas). L’R513A rimane lo standard raccomandato da Pfannenberg per molte applicazioni industriali poiché garantisce sicurezza, affidabilità e conformità alle normative sui gas fluorurati, mentre per le applicazioni idonee sono disponibili soluzioni leggermente infiammabili.

Affidabilità operativa

Prestazioni di raffreddamento ottimizzate, maggiore efficienza e una piattaforma collaudata contribuiscono a proteggere i componenti elettronici sensibili e a garantire il funzionamento delle operazioni critiche in tutta sicurezza.

Messa in servizio intelligente

La selezione semplificata della tensione, i collegamenti centralizzati e le funzionalità avanzate del controller rendono l’installazione, l’avvio e la manutenzione più facili che mai. Il risultato è una messa in servizio più rapida e un’esperienza utente più snella.

Progettazione orientata al futuro

La riduzione della carica di refrigerante, la maggiore efficienza energetica e il supporto ai requisiti in continua evoluzione relativi ai gas fluorurati (F-Gas) aiutano i clienti a pianificare il futuro con fiducia, riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale.

Pfannenberg aggiorna la serie Green per un raffreddamento sicuro, affidabile e conforme alle normative, progettato su misura per l’applicazione.

Un'unica piattaforma. Molteplici applicazioni.

Dagli armadi compatti alle applicazioni con esigenze di raffreddamento più elevate, la Serie Green offre soluzioni di raffreddamento sicure, affidabili e conformi, progettate in base ai requisiti dell’applicazione. Per questo motivo, abbiamo ampliato la serie con un’unità da 5,6 kW di capacità di raffreddamento.

Perché la migliore soluzione di raffreddamento non è definita solo dal refrigerante. È definita da ciò che garantisce la sicurezza delle persone, la protezione delle apparecchiature e il funzionamento continuo delle operazioni.

I vantaggi della Serie Green

    • Tecnologia R513A con carica di refrigerante ridotta e opzioni pronte all’uso con R1234yf
    • Maggiore efficienza energetica
    • Messa in servizio intelligente e design che facilita la manutenzione
    • Funzionalità avanzate del controller
    • Piattaforma tecnologica e di progettazione coerente
    • Soluzioni di raffreddamento per un'ampia gamma di dimensioni di armadi e applicazioni
    • Supporto per i requisiti in continua evoluzione relativi ai gas fluorurati (F-Gas)

Sicuro. Affidabile. Conforme. Progettato su misura per l’applicazione.

Questa è la filosofia alla base della nuova serie Green aggiornata e l’approccio adottato da Pfannenberg per aiutare i clienti ad affrontare il futuro del raffreddamento industriale.

Articoli del blog

Ultimi articoli

Vedi tutti gli articoli