Una nuova importante pietra miliare: la nostra gamma di refrigeratori da 1,1 a 44 kW funziona ora con l’R513A (GWP 631), un refrigerante non infiammabile di classe A1, garantendo affidabilità, conformità e tranquillità in tutte le applicazioni.
Ma l’aggiornamento va ben oltre il refrigerante.
I nostri refrigeratori sono progettati per garantire prestazioni solide, precisione e protezione intelligente, anche in ambienti industriali particolarmente esigenti.
"Con oltre 70 anni di tradizione nella sicurezza a guidare ogni nostra decisione, ampliamo e perfezioniamo continuamente la nostra offerta in linea con il Regolamento F-Gas (UE) 2024/573 e i corrispondenti requisiti statunitensi e canadesi, garantendovi un raffreddamento costante e ad alte prestazioni ovunque vi portino i vostri processi." Spiega Michele Falcone, Global Product Manager Liquid Cooling.
Punti salienti della gamma:
- Refrigeratori autonomi da1,1 a 44 kW delle famiglie CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L, VLV 12
- Ingombro invariato a parità di prestazioni
- Funzionamento affidabile fino a una temperatura ambiente di +50 °C | 122 °F
- Controllo termostatico elettronico per ridurre il consumo energetico e prolungare la durata dell’unità
- CertificazioneUL 508A per la conformità a livello globale
- Protezione idraulica potenziata: flussostato, controllo del livello dell’acqua, bypass idraulico
- Diagnostica intelligente: pannello errori con codici dettagliati per una rapida risoluzione dei problemi
- Raffreddamento ad alta precisione: stabilità fino a ±0,2 K per processi in cui la precisione è fondamentale
- Ora fornito di serie con refrigerante R513A A1 non infiammabile
Prossimi passi:
- Nelle prossime settimane l’aggiornamento riguarderà i restanti modelli da 50 a 200 kW.
- Versioni A2L (GWP <150) fino a 12 kW disponibili entro la fine dell’anno, per ampliare le opzioni di refrigerante a vostra disposizione, pur mantenendo il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.