Pfannenberg unowocześnia serię Green, wprowadzając chłodzenie obudów zgodne z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas)
Wraz z ciągłym rozwojem wymagań w zakresie chłodzenia przemysłowego klienci potrzebują rozwiązań, które zapewniają równowagę między bezpieczeństwem, niezawodnością, wydajnością eksploatacyjną i zgodnością z przepisami.
Właśnie dlatego firma Pfannenberg zmodernizowała ofertę agregatów chłodniczych z serii Green.
Zaprojektowana z myślą o rzeczywistych zastosowaniach zmodernizowana seria Green łączy w sobie sprawdzoną technologię opartą na niepalnym czynniku R513A oraz opcje z lekko palnym czynnikiem R1234yf, gotowe do zastosowania tam, gdzie wymagania bezpieczeństwa pozwalają na ich użycie. Zwiększona wydajność, inteligentne funkcje uruchamiania oraz znormalizowana platforma pomagają klientom z pewnością radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami.
Dlaczego klienci wybierają serię Green
Zmodernizowana seria Green została opracowana z myślą o czterech priorytetach:
Bezpieczna eksploatacja
Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R513A oraz opcji z lekko palnym czynnikiem R1234yf, gotowych do użycia w konkretnych zastosowaniach, seria Green wspiera podejście stawiające bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, pomagając jednocześnie klientom sprostać zmieniającym się wymogom dotyczącym gazów fluorowanych (F-Gas). R513A pozostaje standardem zalecanym przez firmę Pfannenberg w wielu zastosowaniach przemysłowych, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych, a rozwiązania z wykorzystaniem czynników lekko palnych są dostępne dla odpowiednich zastosowań.
Niezawodność działania
Zoptymalizowana wydajność chłodzenia, zwiększona efektywność oraz sprawdzona platforma pomagają chronić wrażliwą elektronikę i zapewniają niezawodne działanie krytycznych procesów.
Inteligentne uruchomienie
Uproszczony wybór napięcia, scentralizowane połączenia oraz rozszerzona funkcjonalność sterownika sprawiają, że instalacja, uruchomienie i serwis są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Efektem jest szybsze uruchomienie i bardziej płynna obsługa.
Konstrukcja gotowa na przyszłość
Zmniejszona ilość czynnika chłodniczego, lepsza efektywność energetyczna oraz zgodność z ewoluującymi wymogami dotyczącymi gazów fluorowanych (F-Gas) pomagają klientom pewnie planować przyszłość, jednocześnie obniżając koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.
Pfannenberg unowocześnia serię Green, zapewniając bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami chłodzenie dostosowane do konkretnych zastosowań.
Jedna platforma. Wiele zastosowań.
Od kompaktowych obudów po zastosowania o wyższych wymaganiach chłodniczych — seria Green zapewnia bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami rozwiązania chłodnicze zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań danego zastosowania. W związku z tym rozszerzyliśmy tę serię o jedną jednostkę o wydajności chłodniczej 5,6 kW.
Najlepsze rozwiązanie chłodnicze nie zależy bowiem wyłącznie od czynnika chłodniczego. Decyduje o nim to, co zapewnia bezpieczeństwo ludziom, ochronę sprzętu i ciągłość pracy.
Zalety serii Green
- Technologia R513A z mniejszym napełnieniem czynnikiem chłodniczym oraz opcje z czynnikiem R1234yf dostosowane do konkretnych zastosowań
- Zwiększona efektywność energetyczna
- Inteligentne uruchamianie i konstrukcja ułatwiająca serwisowanie
- Rozszerzona funkcjonalność sterownika
- Spójna konstrukcja i platforma technologiczna
- Rozwiązania chłodnicze dla szerokiego zakresu rozmiarów obudów i zastosowań
- Zgodność z ewoluującymi wymaganiami dotyczącymi gazów fluorowanych
Bezpieczne. Niezawodne. Zgodne z normami. Dostosowane do konkretnych zastosowań.
Taka jest filozofia stojąca za nową, zaktualizowaną serią Green oraz podejście firmy Pfannenberg, mające na celu pomoc klientom w poruszaniu się po przyszłości chłodzenia przemysłowego.