Pfannenberg Blog

Pfannenberg unowocześnia serię Green, wprowadzając chłodzenie obudów zgodne z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas)

Autor: Sample HubSpot User | 18 lis 2026, 13:11:35

Wraz z ciągłym rozwojem wymagań w zakresie chłodzenia przemysłowego klienci potrzebują rozwiązań, które zapewniają równowagę między bezpieczeństwem, niezawodnością, wydajnością eksploatacyjną i zgodnością z przepisami.

Właśnie dlatego firma Pfannenberg zmodernizowała ofertę agregatów chłodniczych z serii Green.

Zaprojektowana z myślą o rzeczywistych zastosowaniach zmodernizowana seria Green łączy w sobie sprawdzoną technologię opartą na niepalnym czynniku R513A oraz opcje z lekko palnym czynnikiem R1234yf, gotowe do zastosowania tam, gdzie wymagania bezpieczeństwa pozwalają na ich użycie. Zwiększona wydajność, inteligentne funkcje uruchamiania oraz znormalizowana platforma pomagają klientom z pewnością radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami.

Dlaczego klienci wybierają serię Green

Zmodernizowana seria Green została opracowana z myślą o czterech priorytetach:

Bezpieczna eksploatacja

Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R513A oraz opcji z lekko palnym czynnikiem R1234yf, gotowych do użycia w konkretnych zastosowaniach, seria Green wspiera podejście stawiające bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, pomagając jednocześnie klientom sprostać zmieniającym się wymogom dotyczącym gazów fluorowanych (F-Gas). R513A pozostaje standardem zalecanym przez firmę Pfannenberg w wielu zastosowaniach przemysłowych, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych, a rozwiązania z wykorzystaniem czynników lekko palnych są dostępne dla odpowiednich zastosowań.

Niezawodność działania

Zoptymalizowana wydajność chłodzenia, zwiększona efektywność oraz sprawdzona platforma pomagają chronić wrażliwą elektronikę i zapewniają niezawodne działanie krytycznych procesów.

Inteligentne uruchomienie

Uproszczony wybór napięcia, scentralizowane połączenia oraz rozszerzona funkcjonalność sterownika sprawiają, że instalacja, uruchomienie i serwis są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Efektem jest szybsze uruchomienie i bardziej płynna obsługa.

Konstrukcja gotowa na przyszłość

Zmniejszona ilość czynnika chłodniczego, lepsza efektywność energetyczna oraz zgodność z ewoluującymi wymogami dotyczącymi gazów fluorowanych (F-Gas) pomagają klientom pewnie planować przyszłość, jednocześnie obniżając koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.

Pfannenberg unowocześnia serię Green, zapewniając bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami chłodzenie dostosowane do konkretnych zastosowań.

Jedna platforma. Wiele zastosowań.

Od kompaktowych obudów po zastosowania o wyższych wymaganiach chłodniczych — seria Green zapewnia bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami rozwiązania chłodnicze zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań danego zastosowania. W związku z tym rozszerzyliśmy tę serię o jedną jednostkę o wydajności chłodniczej 5,6 kW.

Najlepsze rozwiązanie chłodnicze nie zależy bowiem wyłącznie od czynnika chłodniczego. Decyduje o nim to, co zapewnia bezpieczeństwo ludziom, ochronę sprzętu i ciągłość pracy.

Zalety serii Green

    • Technologia R513A z mniejszym napełnieniem czynnikiem chłodniczym oraz opcje z czynnikiem R1234yf dostosowane do konkretnych zastosowań
    • Zwiększona efektywność energetyczna
    • Inteligentne uruchamianie i konstrukcja ułatwiająca serwisowanie
    • Rozszerzona funkcjonalność sterownika
    • Spójna konstrukcja i platforma technologiczna
    • Rozwiązania chłodnicze dla szerokiego zakresu rozmiarów obudów i zastosowań
    • Zgodność z ewoluującymi wymaganiami dotyczącymi gazów fluorowanych

Bezpieczne. Niezawodne. Zgodne z normami. Dostosowane do konkretnych zastosowań.

Taka jest filozofia stojąca za nową, zaktualizowaną serią Green oraz podejście firmy Pfannenberg, mające na celu pomoc klientom w poruszaniu się po przyszłości chłodzenia przemysłowego.