Pfannenberg Blog

Nowe agregaty chłodnicze R513A: Wydajność i bezpieczeństwo w jednym

Autor: Ian Johnston | 19 lis 2026, 09:26:32

Kolejny ważny kamień milowy: nasza gama agregatów chłodniczych o mocy od 1,1 do 44 kW działa teraz z wykorzystaniem czynnika chłodniczego R513A (GWP 631) – niepalnego czynnika klasy A1 – co zapewnia niezawodność, zgodność z przepisami i spokój ducha we wszystkich zastosowaniach.

Jednak modernizacja wykracza daleko poza sam czynnik chłodniczy.
Nasze agregaty chłodnicze zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoką wydajność, precyzję i inteligentną ochronę, nawet w wymagających środowiskach przemysłowych.

„Kierując się ponad 70-letnią tradycją bezpieczeństwa, która przyświeca każdej podejmowanej przez nas decyzji, nieustannie rozszerzamy i udoskonalamy naszą ofertę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (UE) 2024/573 oraz odpowiednimi wymogami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – zapewniając Państwu stałe, wysokowydajne chłodzenie niezależnie od tego, gdzie odbywają się Państwa procesy”. — wyjaśnia Michele Falcone, globalny menedżer ds. produktów w dziedzinie chłodzenia cieczą.

Najważniejsze elementy oferty:

  • Samodzielne agregaty chłodnicze o mocyod 1,1 do 44 kW z serii CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L oraz VLV 12
  • Brak zmian w zajmowanej przestrzeni przy identycznej wydajności
  • Niezawodna praca w temperaturze otoczenia do +50 °C | 122 °F
  • Elektroniczna regulacja termostatyczna w celu zmniejszenia zużycia energii i wydłużenia żywotności urządzenia
  • CertyfikatUL 508A zapewniający zgodność z normami na całym świecie
  • Wzmocnione zabezpieczenia hydrauliczne: przełącznik przepływu, kontrola poziomu wody, obejście hydrauliczne
  • Inteligentna diagnostyka: panel błędów ze szczegółowymi kodami umożliwiającymi szybkie usuwanie usterek
  • Wysokoprecyzyjne chłodzenie: stabilność do ±0,2 K dla procesów wymagających wysokiej dokładności
  • Teraz w pełni wyposażone w niepalny czynnik chłodniczy R513A A1

Kolejne kroki:

  • W ciągu najbliższych tygodni aktualizacja obejmie pozostałe modele o mocy od 50 do 200 kW.
  • Wersje A2L (GWP <150) o mocy do 12 kW będą dostępne do końca roku, poszerzając Państwa możliwości wyboru czynników chłodniczych, przy jednoczesnym kontynuowaniu naszego zaangażowania w innowacje i zrównoważony rozwój.