Pfannenberg Blog

Pfannenberg zaprezentuje innowacyjne rozwiązania na targach SPS 2026

Autor: Jon LaPorta | 18 lis 2026, 16:16:05

Nowe technologie termiczne, zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz cyfrowe narzędzia do planowania pozwolą odwiedzającym zapoznać się z rozwiązaniami firmy Pfannenberg nowej generacji.

Podczas targów SPS 2026, które odbędą się w dniach 24–26 listopada w Norymberdze, firma Pfannenberg zaprezentuje swoje najnowsze innowacje w zakresie zarządzania temperaturą, technologii sygnalizacyjnej oraz bezpieczeństwa przemysłowego. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami zaprojektowanymi w celu poprawy niezawodności działania, uproszczenia procesów inżynieryjnych oraz wsparcia coraz bardziej wymagających zastosowań przemysłowych.

Głównym punktem wystawy będzie wczesna zapowiedź nowej generacji oferty Pfannenberg w zakresie zarządzania temperaturą. Obejmuje to nadchodzące technologie agregatów chłodniczych, a także pierwsze spojrzenie na nową generację wentylatorów z filtrem, które pomogą klientom sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie wydajności, osiągów i zrównoważonego rozwoju w obudowach elektrycznych i maszynach. Pfannenberg zaprezentuje również aktualizacje swojej oferty z serii Green Series, zapewniające większą elastyczność w doborze technologii chłodniczych w celu spełnienia konkretnych wymagań dotyczących zastosowań, bezpieczeństwa i przepisów.

W dziedzinie sygnalizacji i bezpieczeństwa zwiedzający będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami wykorzystującymi komunikację IO-Link, koncepcje bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz zaawansowane narzędzia do planowania pokrycia 3D. Technologie te mają na celu uproszczenie konfiguracji i diagnostyki, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa maszyn i wydajności systemu.

Po raz pierwszy firma Pfannenberg zaprezentuje również nowe rozwiązania do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego oraz systemy gaśnicze do szaf elektrycznych. Te nowości poszerzają ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i pomagają producentom wykrywać krytyczne zagrożenia wewnątrz szaf sterowniczych oraz reagować na nie, zanim wpłyną one na przebieg pracy.

Firma zaprezentuje również nową generację swoich cyfrowych narzędzi do planowania i konfiguracji, w tym nowe oprogramowanie „Thermal and Signaling PSS 2.0”. Platforma ta wspiera inżynierów w ocenie wymagań aplikacji, doborze odpowiednich rozwiązań oraz usprawnieniu planowania projektu przed instalacją, pomagając zmniejszyć złożoność i przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Odwiedzający będą mogli spotkać się z ekspertami firmy Pfannenberg (rozwiązania termiczne dla obudów i maszyn w hali 3C, stoisko 250 oraz rozwiązania sygnalizacyjne i bezpieczeństwa w hali 4, stoisko 300) przez cały czas trwania targów, aby omówić wyzwania związane z zastosowaniami, zapoznać się z nowymi technologiami oraz dowiedzieć się, w jaki sposób zintegrowane rozwiązania w zakresie zarządzania temperaturą, sygnalizacji i bezpieczeństwa mogą przyczynić się do bardziej niezawodnej i wydajnej pracy przemysłowej.