Pfannenberg Blog

Linha de resfriadores agora com R513A: inovação e sustentabilidade

Written by Ian Johnston | 19 de nov. de 2026 09:27:39

Um novo marco importante: nossa linha de resfriadores de 1,1 a 44 kW agora opera com o R513A (GWP 631), um refrigerante não inflamável da classe A1, garantindo confiabilidade, conformidade e tranquilidade em todas as aplicações.

Mas a atualização vai muito além do refrigerante.
Nossos resfriadores são projetados para oferecer desempenho robusto, precisão e proteção inteligente, mesmo em ambientes industriais exigentes.

“Com mais de 70 anos de tradição em segurança orientando cada decisão que tomamos, expandimos e aprimoramos continuamente nossa oferta em conformidade com o Regulamento F-Gas (UE) 2024/573 e os requisitos correspondentes dos EUA e do Canadá — garantindo que você obtenha refrigeração consistente e de alto desempenho, onde quer que seus processos o levem.” Explica Michele Falcone, Gerente Global de Produtos de Resfriamento Líquido.

Destaques do portfólio:

  • Chillers autônomosde 1,1 a 44 kW das famílias CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L e VLV 12
  • Nenhuma alteração no espaço ocupado, com desempenho idêntico
  • Operação confiável em temperaturas ambientes de até +50 °C | 122 °F
  • Controle termostático eletrônico para reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil da unidade
  • CertificaçãoUL 508A para conformidade global
  • Proteção hidráulica aprimorada: sensor de vazão, verificação do nível de água, desvio hidráulico
  • Diagnósticos inteligentes: painel de erros com códigos detalhados para solução rápida de problemas
  • Resfriamento de alta precisão: estabilidade de até ±0,2 K para processos que exigem precisão crítica
  • Agora fornecido com o refrigerante R513A A1, não inflamável

Próximos passos:

  • Nas próximas semanas, a atualização abrangerá os modelos restantes, de 50 a 200 kW.
  • Versões A2L (GWP <150) de até 12 kW estarão disponíveis até o final do ano, ampliando suas opções de refrigerante e, ao mesmo tempo, mantendo nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade.