工业制冷安全正迈入一个新时代,这一时代由更严格的环境要求、新型制冷剂以及对设备在实际运行条件下安全性的日益提高的期望所塑造。
“工业保护与安全”是普凡恩贝格针对这一复杂局面提出的综合性解决方案。这是一个全面且以工程技术为驱动的安全系统,旨在帮助客户管理复杂的环境安全、设备保护及法规合规问题,同时绝不牺牲安全、性能或可靠性。
普凡恩贝格是值得信赖的顾问,引导客户应对法规变化和技术转型(包括欧盟《氟化气体条例》的合规要求),同时确保安全绝不会因市场中常见的简化措施或短期权衡而受到削弱。
毫不妥协的安全性——立足于工程现实
Pfannenberg 技术的核心是一项基于规范的数字化安全检查,该检查根据实际运行条件(而非理论假设)对冷却系统进行评估。该技术符合领先的国际标准,包括:
欧盟《氟化气体法规》——设定全球变暖潜能值(GWP)阈值,同时避免迫使用户做出不安全的选择
ISO 817——制冷剂分类
EN 378——制冷系统安全要求
IEC 60335‑2‑40——电气安全与系统设计
由此得出的是一套透明、结构化的风险评估,并附有清晰且可操作的建议。这使工程师、安全经理、原始设备制造商(OEM)和操作人员能够基于事实做出决策,而不会为了便利或速度而牺牲安全。
工程至上。绝不妥协。绝不走捷径。
首席执行官托比亚斯·梅尔(Tobias Merl)博士重申了公司的安全理念:“向环保制冷剂的转型势在必行。但在工业应用中,安全绝不能打折扣。安全必须基于实际运行条件进行工程设计,而非基于简化的假设。普凡恩贝格(Pfannenberg)确保安全在整个生命周期内始终保持透明、可控且毫不妥协。”
环境责任与设备安全被视为相互依存的系统要求,而非相互冲突的目标。
从一次性合规到终身安全保障
Pfannenberg 将静态合规检查转变为持续的安全责任。通过“终身安全合同”,客户可获得:
无死角、无盲点的持续安全监督
为审计和监管审查提供有据可依的支持
持续适应不断演变的安全标准
基于实际风险暴露情况的服务与维护
这种方法确保安全在长期内得到维护、验证和保障,即使运行条件发生变化,也不会因此妥协。
适用于各类应用的安全解决方案——系统化的制冷剂战略
随着制冷剂合规标准的不断演变,Pfannenberg 提供清晰且针对具体应用的指导,在可持续发展目标与毫不妥协的工业安全之间取得平衡。
R-513A——适用于维护、修理和运营(MRO)及安全关键型应用——提供了一种不易燃且运行可靠性高的解决方案,非常适合改造项目和关键工业应用。
CO₂ (R744) – 面向未来的制冷方案 – 采用天然制冷剂,确保长期符合法规要求,并针对紧凑型工业应用进行了优化。
丙烷 – 适用于户外应用 – 具有高能效,适用于受控且明确界定的环境条件。
R‑1234yf——安全设计——根据 ISO 817 标准,该制冷剂被归类为 A2L(微可燃),Pfannenberg 通过专利保护技术有效降低了任何风险。
综合成果:简单、用户友好的解决方案,在确保无操作限制或安全妥协的前提下,提供强大且切实可靠的安全保障,同时为所有应用和用例提供清晰且安全的选择。
首席商务官厄尔·罗加尔斯基(Earl Rogalski)阐述了客户价值:“我们的客户绝不应在可持续性、运行时间或安全性之间做出选择。Pfannenberg 使他们能够充满信心地前进,因为他们知道安全性已融入系统设计之中,无需妥协,也无需进行不必要的权衡。”
安全并非一项功能,而是一项不容妥协的期望。
普凡恩贝格工业防护与安全(Pfannenberg Industrial Protection & Safety)秉持明确的立场:
基于工程设计的安全,对任何捷径零容忍
数字透明度,而非模糊的假设
终身保护,而非一次性合规
在安全问题上,绝不容许任何妥协。
保护人员、机器和环境。