普凡恩贝格升级“绿色系列”,实现符合F-Gas标准的机柜冷却
随着工业制冷需求不断演变,客户需要能够兼顾安全性、可靠性、运行性能和合规性的解决方案。
正因如此,Pfannenberg 对“Green Series”制冷机组产品线进行了升级。
全新升级的“绿色系列”以实际应用需求为设计核心,既融合了久经考验的 R513A 非易燃制冷剂技术,又在安全要求允许的情况下,提供了可直接投入使用的 R1234yf 微易燃制冷剂选项。更高的能效、智能调试功能以及标准化平台,助力客户从容应对不断变化的需求。
客户为何选择“绿色系列”
全新升级的“绿色系列”旨在满足以下四大核心需求:
安全运行
“绿色系列”采用 R513A 制冷剂,并提供轻度可燃的 R1234yf 即用型选项,在贯彻“安全第一”原则的同时,帮助客户应对不断演变的氟利昂法规要求。R513A 仍是 Pfannenberg 针对众多工业应用推荐的标准方案,因为它兼顾了安全性、可靠性及氟利昂法规合规性;而对于适用场景,也可提供轻度可燃的解决方案。
运行可靠性
优化的冷却性能、提升的能效以及经过验证的平台,有助于保护敏感电子设备,并确保关键操作稳定运行。
智能调试
简化的电压选择、集中式连接以及增强的控制器功能,使安装、启动和维护比以往任何时候都更加轻松。由此实现了更快的调试速度和更流畅的用户体验。
面向未来的设计
减少制冷剂充注量、提高能效以及支持不断发展的氟化气体(F-Gas)法规要求,帮助客户从容规划未来,同时降低运营成本并减少对环境的影响。
Pfannenberg 升级“绿色系列”,提供围绕应用需求打造的安全、可靠且符合法规的制冷解决方案。
一个平台,多种应用。
从紧凑型机柜到对制冷需求更高的应用,Green系列提供安全、可靠且符合规范的制冷解决方案,这些方案均围绕应用需求量身定制。因此,我们为该系列新增了一款制冷量为5.6kW的机型。
因为最佳的制冷解决方案不仅仅取决于制冷剂本身,更取决于能否保障人员安全、保护设备并确保运营顺畅。
“绿色系列”的优势
采用R513A技术,制冷剂充注量减少,并提供支持R1234yf的即用型方案
能效提升
智能调试与便于维护的设计
增强的控制器功能
统一的设计与技术平台
适用于各种机柜尺寸和应用场景的制冷解决方案
符合不断更新的氟利昂法规要求
安全。可靠。合规。以应用为核心。
这正是全新升级的“绿色系列”背后的理念,也是普凡恩贝格(Pfannenberg)助力客户应对工业制冷未来挑战的行动方针。