Pfannenberg Blog

我们功率范围为1.1至44千瓦的冷水机组现已改用R513A制冷剂

Written by Ian Johnston | 2026年11月19日 10:08:38

又一重要里程碑:我们功率范围为1.1至44 kW的冷水机组现已采用R513A(全球变暖潜能值GWP 631)作为制冷剂——这是一种A1级不可燃制冷剂,可确保在所有应用场景中实现可靠性、合规性,并让您高枕无忧。

 

但此次升级远不止于制冷剂的更新。

我们的冷水机组经过精心设计,即使在严苛的工业环境中,也能提供强劲的性能、精准的控制和智能保护。

 

“70 多年的安全传承指引着我们每一项决策,我们不断根据《氟化气体法规》(EU)2024/573 以及相应的美国和加拿大要求,扩展和优化我们的产品线——确保无论您的生产流程身处何地,都能获得稳定、高性能的制冷服务。”液体冷却业务全球产品经理 Michele Falcone 解释道。

产品亮点:
CPC、PC、CCE、EB 2.0、EB 2.0 L、VLV 12 系列 1.1 至 44 kW 独立式冷水机组
性能不变,占地面积零变化
在高达 +50 °C | 122 °F 的环境温度下仍能可靠运行
电子恒温控制,可降低能耗并延长设备使用寿命
通过 UL 508A 认证,符合全球标准
增强型液压保护:流量开关、水位检测、液压旁通
智能诊断:带详细故障代码的故障面板,可快速排查故障
高精度制冷:稳定性高达 ±0.2 K,适用于对精度要求极高的工艺
现已全面配备 R513A A1 级不可燃制冷剂
后续计划:
未来几周内,更新将涵盖剩余的 50 至 200 kW 机型。
截至年底,将推出功率最高达 12 kW 的 A2L(全球变暖潜能值 GWP <150)版本,在继续践行创新与可持续发展承诺的同时,为您拓展制冷剂选择范围。