Insights & Engineering

Mejora en enfriadores: ahora con refrigerante R513A y alto rendimiento

Ian Johnston 19 nov 2026 · 2 min de lectura

Un nuevo hito importante: nuestra gama de enfriadores, con potencias de entre 1,1 y 44 kW, funciona ahora con R513A (GWP 631), un refrigerante no inflamable de clase A1, lo que garantiza fiabilidad, cumplimiento normativo y tranquilidad en todas las aplicaciones.

Pero la mejora va mucho más allá del refrigerante.
Nuestras enfriadoras están diseñadas para ofrecer un rendimiento sólido, precisión y protección inteligente, incluso en entornos industriales exigentes.

«Con más de 70 años de tradición en seguridad que guían cada decisión que tomamos, ampliamos y perfeccionamos continuamente nuestra oferta de acuerdo con el Reglamento sobre gases fluorados (UE) 2024/573 y los requisitos correspondientes de EE. UU. y Canadá, lo que garantiza que obtengas una refrigeración constante y de alto rendimiento allá donde te lleven tus procesos». Explica Michele Falcone, director global de productos de refrigeración líquida.

Aspectos destacados de la gama:

  • Enfriadores autónomosde 1,1 a 44 kW de las familias CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L y VLV 12
  • Sin cambios en el espacio ocupado y con un rendimiento idéntico
  • Funcionamiento fiable hasta una temperatura ambiente de +50 °C | 122 °F
  • Control termostático electrónico para reducir el consumo energético y prolongar la vida útil de la unidad
  • CertificaciónUL 508A para el cumplimiento normativo a nivel mundial
  • Protección hidráulica mejorada: interruptor de caudal, control de nivel de agua y derivación hidráulica
  • Diagnóstico inteligente: panel de errores con códigos detallados para una rápida resolución de problemas
  • Refrigeración de alta precisión: estabilidad de hasta ±0,2 K para procesos en los que la precisión es fundamental
  • Ahora se suministra de serie con refrigerante R513A A1 no inflamable

Próximos pasos:

  • En las próximas semanas, la actualización abarcará el resto de modelos de 50 a 200 kW.
  • Las versiones A2L (GWP <150) de hasta 12 kW estarán disponibles a finales de año, lo que ampliará sus opciones de refrigerante al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
Artículos del blog

Últimos artículos

Ver todos los artículos