Insights & Engineering

Unsere Rückkühler (1,1 bis 44 kW) werden nun mit R513A betrieben.

Ian Johnston 19.11.2026 · 2 Min. Lesezeit

Ein neuer wichtiger Meilenstein: Unsere Kältemaschinenreihe von 1,1 bis 44 kW arbeitet nun mit R513A (GWP 631), einem nicht brennbaren Kältemittel der Klasse A1, und gewährleistet so Zuverlässigkeit, Normkonformität und Sicherheit bei allen Anwendungen.

Doch die Weiterentwicklung geht weit über das Kältemittel hinaus.
Unsere Kältemaschinen sind so konzipiert, dass sie selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen robuste Leistung, Präzision und intelligente Schutzfunktionen bieten.

„Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheit, die jede unserer Entscheidungen leitet, erweitern und verfeinern wir unser Angebot kontinuierlich im Einklang mit der F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573 und den entsprechenden Anforderungen in den USA und Kanada – damit Sie überall, wo Ihre Prozesse Sie hinführen, eine gleichbleibende, leistungsstarke Kühlung erhalten.“ Erklärt Michele Falcone, Global Product Manager Liquid Cooling.

Highlights des Portfolios:

  • 1,1 bis 44 kW Einzelkühlaggregate der Baureihen CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L und VLV 12
  • Keine Änderung der Aufstellfläche bei identischer Leistung
  • Zuverlässiger Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +50 °C | 122 °F
  • Elektronische Thermostatsteuerung zur Senkung des Energieverbrauchs und Verlängerung der Lebensdauer des Geräts
  • UL 508A -zertifiziert für weltweite Konformität
  • Verbesserter Hydraulikschutz: Durchflussschalter, Wasserstandskontrolle, hydraulischer Bypass
  • Intelligente Diagnose: Fehleranzeige mit detaillierten Codes zur schnellen Fehlerbehebung
  • Hochpräzise Kühlung: Stabilität bis zu ±0,2 K für prozessgenaue Anwendungen
  • Jetzt vollständig mit dem nicht brennbaren Kältemittel R513A A1 befüllt

Nächste Schritte:

  • In den nächsten Wochen wird das Update auf die verbleibenden Modelle von 50 bis 200 kW ausgeweitet .
  • A2L-Versionen (GWP < 150) bis 12 kW sind bis Jahresende verfügbar und erweitern Ihre Kältemittelauswahl, während wir unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit fortsetzen.
Blog Artikel

Aktuelle Artikel

Alle Artikel ansehen