Un nuevo hito importante: nuestra gama de enfriadores, con potencias de entre 1,1 y 44 kW, funciona ahora con R513A (GWP 631), un refrigerante no inflamable de clase A1, lo que garantiza fiabilidad, cumplimiento normativo y tranquilidad en todas las aplicaciones.
Pero la mejora va mucho más allá del refrigerante.
Nuestras enfriadoras están diseñadas para ofrecer un rendimiento sólido, precisión y protección inteligente, incluso en entornos industriales exigentes.
«Con más de 70 años de tradición en seguridad que guían cada decisión que tomamos, ampliamos y perfeccionamos continuamente nuestra oferta de acuerdo con el Reglamento sobre gases fluorados (UE) 2024/573 y los requisitos correspondientes de EE. UU. y Canadá, lo que garantiza que obtengas una refrigeración constante y de alto rendimiento allá donde te lleven tus procesos». Explica Michele Falcone, director global de productos de refrigeración líquida.
Aspectos destacados de la gama:
- Enfriadores autónomosde 1,1 a 44 kW de las familias CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L y VLV 12
- Sin cambios en el espacio ocupado y con un rendimiento idéntico
- Funcionamiento fiable hasta una temperatura ambiente de +50 °C | 122 °F
- Control termostático electrónico para reducir el consumo energético y prolongar la vida útil de la unidad
- CertificaciónUL 508A para el cumplimiento normativo a nivel mundial
- Protección hidráulica mejorada: interruptor de caudal, control de nivel de agua y derivación hidráulica
- Diagnóstico inteligente: panel de errores con códigos detallados para una rápida resolución de problemas
- Refrigeración de alta precisión: estabilidad de hasta ±0,2 K para procesos en los que la precisión es fundamental
- Ahora se suministra de serie con refrigerante R513A A1 no inflamable
Próximos pasos:
- En las próximas semanas, la actualización abarcará el resto de modelos de 50 a 200 kW.
- Las versiones A2L (GWP <150) de hasta 12 kW estarán disponibles a finales de año, lo que ampliará sus opciones de refrigerante al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad.