Bezpieczeństwo chłodzenia przemysłowego wkracza w nową erę, w której dominują bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe, nowe czynniki chłodnicze oraz rosnące oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.
„Industrial Protection & Safety” to zintegrowana odpowiedź firmy Pfannenberg na tę złożoną sytuację. Jest to kompleksowy, oparty na inżynierii system bezpieczeństwa, zaprojektowany, aby pomóc klientom w zarządzaniu złożonymi kwestiami bezpieczeństwa środowiskowego, ochrony urządzeń i zgodności z przepisami, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, wydajności czy niezawodności.
Firma Pfannenberg jest zaufanym doradcą, który prowadzi klientów przez zmiany regulacyjne i transformacje technologiczne, w tym zapewnienie zgodności z unijnym rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas), jednocześnie dbając o to, by bezpieczeństwo nigdy nie zostało osłabione przez uproszczenia lub krótkoterminowe kompromisy, często spotykane na rynku.
Sercem technologii firmy Pfannenberg jest cyfrowa, oparta na normach funkcja Safety Check, która ocenia systemy chłodzenia w oparciu o rzeczywiste warunki pracy, a nie teoretyczne założenia. Technologia ta jest zgodna z wiodącymi międzynarodowymi normami, w tym:
Wynikiem tego jest przejrzysta, ustrukturyzowana ocena ryzyka wraz z jasnymi, praktycznymi zaleceniami. Umożliwia to inżynierom, kierownikom ds. bezpieczeństwa, producentom OEM i operatorom podejmowanie decyzji opartych na faktach, bez poświęcania bezpieczeństwa na rzecz wygody lub szybkości.
Dr Tobias Merl, dyrektor generalny, podkreśla filozofię firmy w zakresie bezpieczeństwa: „Przejście na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze jest nieuniknione. Jednak bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych nie może być nigdy narażone na szwank. Musi być zaprojektowane w oparciu o rzeczywiste warunki eksploatacyjne, a nie uproszczone założenia. Pfannenberg gwarantuje, że bezpieczeństwo pozostaje przejrzyste, kontrolowane i bezkompromisowe przez cały cykl życia produktu”.
Odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo urządzeń są traktowane jako wzajemnie zależne wymagania systemowe, a nie konkurujące ze sobą cele.
Pfannenberg zastępuje statyczne kontrole zgodności ciągłą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo. Dzięki umowie Lifetime Safety Contract klienci zyskują:
Takie podejście gwarantuje utrzymanie, weryfikację i ochronę bezpieczeństwa w czasie, bez żadnych kompromisów, nawet przy zmieniających się warunkach eksploatacji.
W miarę ewolucji norm zgodności regulacyjnej dotyczących czynników chłodniczych firma Pfannenberg zapewnia jasne wytyczne dostosowane do konkretnych zastosowań, równoważąc cele zrównoważonego rozwoju z bezkompromisowym bezpieczeństwem przemysłowym.
Wynik: proste, przyjazne dla użytkownika rozwiązania zapewniające solidne, praktyczne bezpieczeństwo bez ograniczeń eksploatacyjnych ani kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, a jednocześnie oferujące jasne i bezpieczne opcje dla wszystkich zastosowań i scenariuszy użytkowania.
Earl Rogalski, dyrektor handlowy, wyjaśnia wartość dla klienta: „Nasi klienci nigdy nie powinni być zmuszeni do wyboru między zrównoważonym rozwojem, nieprzerwanym działaniem a bezpieczeństwem. Pfannenberg pozwala im iść naprzód z pewnością, wiedząc, że bezpieczeństwo jest wbudowane w system, bez kompromisów i niepotrzebnych ustępstw”.
Pfannenberg Industrial Protection & Safety reprezentuje jasne stanowisko:
W kwestii bezpieczeństwa nie powinno być żadnych kompromisów.