Insights & Engineering

Bezpieczeństwo w chłodnictwie przemysłowym: Inżynieria bez kompromisów

Jon LaPorta 20 lis 2026 · 4 min czytania

Bezpieczeństwo chłodzenia przemysłowego wkracza w nową erę, w której dominują bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe, nowe czynniki chłodnicze oraz rosnące oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

„Industrial Protection & Safety” to zintegrowana odpowiedź firmy Pfannenberg na tę złożoną sytuację. Jest to kompleksowy, oparty na inżynierii system bezpieczeństwa, zaprojektowany, aby pomóc klientom w zarządzaniu złożonymi kwestiami bezpieczeństwa środowiskowego, ochrony urządzeń i zgodności z przepisami, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, wydajności czy niezawodności.

Firma Pfannenberg jest zaufanym doradcą, który prowadzi klientów przez zmiany regulacyjne i transformacje technologiczne, w tym zapewnienie zgodności z unijnym rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas), jednocześnie dbając o to, by bezpieczeństwo nigdy nie zostało osłabione przez uproszczenia lub krótkoterminowe kompromisy, często spotykane na rynku.

Bezpieczeństwo bez kompromisów – oparte na realiach inżynieryjnych

Sercem technologii firmy Pfannenberg jest cyfrowa, oparta na normach funkcja Safety Check, która ocenia systemy chłodzenia w oparciu o rzeczywiste warunki pracy, a nie teoretyczne założenia. Technologia ta jest zgodna z wiodącymi międzynarodowymi normami, w tym:

  • Rozporządzenia UE w sprawie gazów fluorowanych – progi GWP bez narzucania niebezpiecznych wyborów
  • ISO 817 – Klasyfikacja czynników chłodniczych
  • EN 378 – Wymagania bezpieczeństwa dla systemów chłodniczych
  • IEC60335-2-40 – Bezpieczeństwo elektryczne i projektowanie systemów

Wynikiem tego jest przejrzysta, ustrukturyzowana ocena ryzyka wraz z jasnymi, praktycznymi zaleceniami. Umożliwia to inżynierom, kierownikom ds. bezpieczeństwa, producentom OEM i operatorom podejmowanie decyzji opartych na faktach, bez poświęcania bezpieczeństwa na rzecz wygody lub szybkości.

Najpierw inżynieria. Bezkompromisów. Bez skrótów.

Dr Tobias Merl, dyrektor generalny, podkreśla filozofię firmy w zakresie bezpieczeństwa: „Przejście na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze jest nieuniknione. Jednak bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych nie może być nigdy narażone na szwank. Musi być zaprojektowane w oparciu o rzeczywiste warunki eksploatacyjne, a nie uproszczone założenia. Pfannenberg gwarantuje, że bezpieczeństwo pozostaje przejrzyste, kontrolowane i bezkompromisowe przez cały cykl życia produktu”.

Odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo urządzeń są traktowane jako wzajemnie zależne wymagania systemowe, a nie konkurujące ze sobą cele.

Odjednorazowej zgodności z przepisami do gwarancji bezpieczeństwa przez cały okres eksploatacji

Pfannenberg zastępuje statyczne kontrole zgodności ciągłą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo. Dzięki umowie Lifetime Safety Contract klienci zyskują:

  • Stały nadzór nad bezpieczeństwem bez luk i martwych punktów
  • Udokumentowane wsparcie podczas audytów i przeglądów regulacyjnych
  • Ciągłe dostosowywanie do zmieniających się norm bezpieczeństwa
  • Serwis i konserwację oparte na rzeczywistym narażeniu na ryzyko

Takie podejście gwarantuje utrzymanie, weryfikację i ochronę bezpieczeństwa w czasie, bez żadnych kompromisów, nawet przy zmieniających się warunkach eksploatacji.

Bezpieczne rozwiązania dla każdego zastosowania – ustrukturyzowana strategia dotycząca czynników chłodniczych

W miarę ewolucji norm zgodności regulacyjnej dotyczących czynników chłodniczych firma Pfannenberg zapewnia jasne wytyczne dostosowane do konkretnych zastosowań, równoważąc cele zrównoważonego rozwoju z bezkompromisowym bezpieczeństwem przemysłowym.

  • R-513A – dozastosowań w zakresie konserwacji, napraw i remontów (MRO) orazzastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa – oferuje niepalne rozwiązanie o wysokiej niezawodności eksploatacyjnej, idealne do modernizacji i krytycznych zastosowań przemysłowych.
  • CO₂ (R744) –chłodzenie gotowe na przyszłość – wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy zapewniający długoterminową zgodność z przepisami i jest zoptymalizowany pod kątem kompaktowych zastosowań przemysłowych.
  • Propan – do zastosowań zewnętrznych – wysoka efektywność energetyczna do użytku w kontrolowanych i określonych warunkach środowiskowych.
  • R‑1234yf – Bezpieczeństwo w projekcie – sklasyfikowany jako A2L (lekko palny) zgodnie z normą ISO 817; firma Pfannenberg minimalizuje wszelkie ryzyko dzięki opatentowanej technologii zabezpieczeń.

Wynik: proste, przyjazne dla użytkownika rozwiązania zapewniające solidne, praktyczne bezpieczeństwo bez ograniczeń eksploatacyjnych ani kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, a jednocześnie oferujące jasne i bezpieczne opcje dla wszystkich zastosowań i scenariuszy użytkowania.

Earl Rogalski, dyrektor handlowy, wyjaśnia wartość dla klienta: „Nasi klienci nigdy nie powinni być zmuszeni do wyboru między zrównoważonym rozwojem, nieprzerwanym działaniem a bezpieczeństwem. Pfannenberg pozwala im iść naprzód z pewnością, wiedząc, że bezpieczeństwo jest wbudowane w system, bez kompromisów i niepotrzebnych ustępstw”.

Bezpieczeństwo nie jest tylko funkcją. To bezkompromisowe oczekiwanie.

Pfannenberg Industrial Protection & Safety reprezentuje jasne stanowisko:

  • Bezpieczeństwo oparte na inżynierii, bez tolerancji dla półśrodków
  • Cyfrowa przejrzystość zamiast niejasnych założeń
  • Ochrona przez cały okres eksploatacji zamiast jednorazowej zgodności z przepisami

W kwestii bezpieczeństwa nie powinno być żadnych kompromisów.

Ochrona ludzi, maszyn i środowiska.

Artykuły na blogu

Najnowsze artykuły

Zobacz wszystkie artykuły