Nouvelle gamme de refroidisseurs R513A : performance et durabilité renforcées
Une nouvelle étape majeure : notre gamme de refroidisseurs de 1,1 à 44 kW fonctionne désormais avec le R513A (PRG 631), un fluide frigorigène ininflammable de classe A1, garantissant fiabilité, conformité et tranquillité d'esprit dans toutes les applications.
Mais cette évolution va bien au-delà du simple choix du fluide frigorigène.
Nos refroidisseurs sont conçus pour offrir des performances robustes, une grande précision et une protection intelligente, même dans les environnements industriels les plus exigeants.
« Forts de plus de 70 ans d’expérience en matière de sécurité, qui guident chacune de nos décisions, nous élargissons et affinons en permanence notre offre conformément au règlement (UE) 2024/573 sur les gaz fluorés et aux exigences correspondantes des États-Unis et du Canada, afin de vous garantir un refroidissement constant et hautement performant, quel que soit le lieu où se déroulent vos processus. » explique Michele Falcone, responsable mondial des produits de refroidissement par liquide.
Points forts de la gamme :
- Refroidisseurs autonomesde 1,1 à 44 kW des gammes CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L et VLV 12
- Aucun changement d’encombrement pour des performances identiques
- Fonctionnement fiable jusqu’à une température ambiante de +50 °C | 122 °F
- Régulation thermostatique électronique pour réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie de l’unité
- CertificationUL 508A pour une conformité mondiale
- Protection hydraulique renforcée: commutateur de débit, contrôle du niveau d’eau, dérivation hydraulique
- Diagnostics intelligents: panneau d’erreurs avec codes détaillés pour un dépannage rapide
- Refroidissement de haute précision : stabilité jusqu’à ±0,2 K pour les processus exigeant une grande précision
- Désormais entièrement équipé du fluide frigorigène ininflammable R513A A1
Prochaines étapes :
- Au cours des prochaines semaines, la mise à jour concernera les modèles restants, de 50 à 200 kW.
- Des versions A2L (PRG < 150) jusqu’à 12 kW seront disponibles d’ici la fin de l’année, élargissant ainsi vos options en matière de fluides frigorigènes tout en poursuivant notre engagement en faveur de l’innovation et du développement durable.