Инсайты и инженерия

Новые чиллеры на хладагенте R513A: эффективность и надежность

Ian Johnston 19 нояб. 2026 г. · 2 мин. чтения

Новый важный этап: наша линейка чиллеров мощностью от 1,1 до 44 кВт теперь работает на хладагенте R513A (GWP 631) — негорючем хладагенте класса A1, что обеспечивает надежность, соответствие нормативным требованиям и уверенность во всех сферах применения.

Однако модернизация выходит далеко за рамки вопросов, связанных с хладагентом.
Наши чиллеры разработаны для обеспечения стабильной производительности, точности и интеллектуальной защиты даже в сложных промышленных условиях.

«Опираясь на более чем 70-летний опыт в области безопасности, который лежит в основе каждого нашего решения, мы постоянно расширяем и совершенствуем наш ассортимент в соответствии с Регламентом по фторсодержащим газам (ЕС) 2024/573 и соответствующими требованиями США и Канады — гарантируя вам стабильное и высокоэффективное охлаждение, где бы ни проходили ваши производственные процессы». — объясняет Микеле Фальконе, глобальный менеджер по продуктам в области жидкостного охлаждения.

Основные особенности ассортимента:

  • Автономные чиллерымощностью от 1,1 до 44 кВт из серий CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L, VLV 12
  • Неизменные габариты при той же производительности
  • Надёжная работа при температуре окружающей среды до +50 °C | 122 °F
  • Электронное термостатическое управление для снижения энергопотребления и продления срока службы агрегата
  • Сертификация по стандартуUL 508A для соответствия мировым требованиям
  • Улучшенная гидравлическая защита: реле расхода, контроль уровня воды, гидравлический байпас
  • Интеллектуальная диагностика: панель ошибок с подробными кодами для быстрого устранения неисправностей
  • Высокоточное охлаждение: стабильность до ±0,2 К для процессов, требующих высокой точности
  • Теперь поставляется в комплекте с негорючим хладагентом R513A A1

Следующие шаги:

  • В ближайшие недели обновление коснется остальных моделей мощностью от 50 до 200 кВт.
  • К концу года будут доступны версии A2L (GWP <150) мощностью до 12 кВт, что расширит ваши возможности выбора хладагентов и позволит нам продолжить реализацию наших обязательств в области инноваций и устойчивого развития.
Статьи блога

Последние статьи

Смотреть все статьи